El analizador X-STREAM Enhanced con carcasa de campo ofrece una tecnología de análisis potente en una carcasa de acero inoxidable NEMA 4X/IP66 para montar en la pared. Existen soluciones especiales para las áreas clasificadas de Zona 2 y Div. 2 con aprobaciones CSA-C/US. La versión de doble compartimiento con física y electrónica por separado permite una separación completa de gases.