No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-corrlog-wireless

Transmisor inalámbrico Roxar™ CorrLog

Descripción del producto

El transmisor inalámbrico Roxar CorrLog genera datos de corrosión de alta precisión Cuando se combina con otros productos de Emerson, ofrece capacidades de gestión de datos altamente eficientes para una solución completa de integridad y monitorización del proceso. El transmisor es parte de una solución WirelessHART integrada, donde los datos se envían a Roxar Fieldwatch u otro software. Los transmisores usan un protocolo de comunicación WirelessHART estándar, IEC 62591, que hacen que las actualizaciones en línea sean asequibles y agregan valor a la información generada por medio de sensores de monitorización de respuesta rápida y sensible.

Funciones
Lee las sondas ER y LPR
Resolución
Resolución del instrumento de 24 bits. Nanómetro bajo y sensibilidad experimentada para las sondas ER, dependiendo de las sondas y las condiciones.
Protocolo de comunicación
WirelessHART, IEC 62591
Intervalo de medición
2 min a 24 horas
Rango de temperatura
Rango de -40 °C a + 70 °C (40 F — 158F)
Formato de los datos
Datos sin procesar (para software dedicado) y valores calculados (tasa de corrosión o pérdida de metal) para sistemas de datos genéricos

Características

  • La mejor resolución y sensibilidad de medición en su clase
  • Combina las funciones ER y LPR en un instrumento
  • Puede leer los resultados de las sondas de la mayoría de los proveedores conocidos
  • Hasta 20 metros de cable de la sonda permite la flexibilidad de un posicionamiento conveniente para el mantenimiento y las señales de radio
  • Flexibilidad en los formatos de los datos y la gestión de datos

Documentos y dibujos