No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-coupons

Soportes y cupones de pérdida de peso recuperable de Roxar™

Descripción del producto

Los soportes y cupones de pérdida de peso recuperable de Roxar se instalan en los sistemas de acceso mecánico o hidráulico en las tuberìas de alta presión Los cupones de pérdida de peso de Roxar correlacionan las tasas de corrosión en las paredes de las tuberías al medir el peso de los elementos expuestos a la corrosión durante un período determinado. Además, los efectos de las picaduras, el sarro, los depósitos o las bacterias también pueden analizarse para combatir de manera efectiva los peligros de la corrosión.

Clasificación de la presión
Estándar: 6000 psi (420 bar) Opcional: 10 000 psi (690 bar)
Temperatura máxima
204 ° C/400 ° F
Material del cupón
Estándar: St 52 y AISI1018 como opciones estándares
Material del soprte y cupón
Estándar: acero inoxidable (316L) y dúplex como opciones estándares

Características

  • Método simple, sin inversiones en los instrumentos de campo
  • Tecnología simple y fácil de comprender
  • Hay información adicional disponible sobre el tipo de corrosión, depósitos y bacterias, contáctenos para obtener más información.
  • Método de respaldo común para la monitorización de la corrosión en líneas
  • Hay una amplia variedad de diseños y formas de cupones disponible
  • Los cupones se pueden utilizar para cuantificar la tasa de picaduras (corrosión localizada)

Documentos y dibujos