No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-erosion-probes

Sondas recuperables para la monitorización de la erosión por arena de Roxar™

Descripción del producto

Las sondas recuperables para la monitorización de la erosión por arena de Roxar detectan partículas de arena y erosión por medio de los efectos erosivos de la arena que afectan la superficie de la sonda. Se utilizan varios elementos para abarcar una sección más amplia del diámetro del tubo y hacer una detección más confiable. La rápida respuesta de la sonda de arena permite la detección de producción de arena, la acción correctiva y la verificación antes de que el incidente se pudiera identificar por otras tecnologías de medición. Las sondas se pueden combinar con el SAM acústico Roxar y Permasense para brindar la solución de gestión de arena de respuesta rápida más completa disponible.

Clasificación de la presión
Estándar: 6000 psi (420 bar) Opcional: 10 000 psi (690 bar)
Número de elementos de la sonda
Máximo 4, dependiendo del tamaño de la tubería y la velocidad. También se ofrecen sondas combinadas de corrosión y arena/erosión
Temperatura máxima
145°C/293°F
Material del elemento de la sonda
El material estándar es Monel o dúplex
Material del cuerpo de la sonda
El material estándar es de acero inoxidable y dúplex
Conector
Amphenol de seis pines (macho)

Características

  • Alta sensibilidad y respuesta rápida cuando se utiliza con los instrumentos Roxar SandLog, lo que permite una detección rápida de la producción de arena
  • Múltiples elementos aseguran una cobertura máxima del diámetro de la tubería para una detección de arena confiable
  • Los elementos resistentes a la corrosión diferencian entre la erosión y la corrosión por arena
  • Variedad de formas y diseños adecuados para diferentes aplicaciones de monitorización
  • Compatible con sistemas de acceso proporcionados por la mayoría de los proveedores, se puede instalar en la mayoría de ubicaciones de sonda de 2” existentes
  • La sonda de erosión por arena Roxar no se ve afectada por el ruido mecánico, electromecánico o inducido por el caudal

Documentos y dibujos