No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-retractable-er-probes

Sondas retráctiles de resistencia eléctrica (ER) de Roxar™

Descripción del producto

La resistencia eléctrica es el método preferido para optimizar el proceso, ajustar la inyección de inhibidores y monitorizar el desempeño de los captadores de oxígeno de acuerdo con las tendencias previstas La sonda de resistencia eléctrica retráctil Roxar de Emerson es una herramienta precisa y confiable para medir la corrosión en tiempo real en entornos comunes como el petróleo, el gas y el agua para sustentar la integridad de la tubería y del equipo. La sonda ER retráctil de Roxar mide la pérdida del metal a partir de un cambio en la resistencia del elemento de medición de la sonda.

Clasificación de la presión
1500 psi (105 bar)
Temperatura máxima
450 °C/842 °F
Material del elemento de la sonda
Acero inoxidable como estándar
Material del cuerpo de la sonda
Acero al carbono o acero inoxidable como estándar
Conector
Amphenol de 6 pines (macho)
Conexiones al proceso
Consulte la hoja de datos
Herramienta
Herramientas de extracción de Roxar

Características

  • Alta sensibilidad (rango nanométrico) y respuesta rápida cuando se utiliza con la gama de instrumentos Roxar CorrLog
  • Variedad de materiales y espesor de los elementos para las diferentes aplicaciones de monitorización
  • Valor de temperatura 450 °C/842 solo
  • Fácil instalación y reemplazo con la herramienta de extracción de Roxar
  • Permite la monitorización en tiempo real
  • Es el método preferido para optimizar el proceso, ajustar la inyección de inhibidores y monitorizar el desempeño de los captadores de oxígeno de acuerdo con las tendencias previstas

Documentos y dibujos