No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Soportes y cupones de pérdida de peso retraíble de Roxar™

Descripción del producto

Los cupones y soportes retráctiles de pérdida de peso de Roxar™ se utilizan para vincular las tasas de corrosión en las paredes de las tuberías midiendo el peso de los elementos expuestos a la corrosión durante un período determinado. Los efectos de las picaduras, los depósitos o las bacterias también se pueden analizar si es necesario. Los cupones retráctiles se instalan en sistemas de baja presión. Los cupones de corrosión están disponibles en una variedad de materiales para tener acceso a la corrosión en muchos tipos de sistemas.

Clasificación de la presión
103 bar (1500 psi)
Temperatura máxima
260 °C/399 °F
Material del cupón de la sonda
Consulte la hoja de datos para ver las opciones
Material del cuerpo de la sonda
Acero inoxidable 316L
Conexiones al proceso
Consulte la hoja de datos

Características

  • Método simple, sin inversiones en los instrumentos de campo
  • Tecnología simple y fácil de comprender
  • Hay información adicional disponible sobre el tipo de corrosión, depósitos y bacterias, contáctenos para obtener más información.
  • Método de respaldo común para la monitorización de la corrosión en líneas
  • Normas bien desarrolladas para el análisis de cupones y la evaluación de datos
  • Hay una amplia variedad de diseños y formas de cupones disponible
  • Los cupones se pueden utilizar para cuantificar la tasa de picaduras (corrosión localizada)

Documentos y dibujos