No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-retractor-tools

Herramientas de extracción de Roxar

Descripción del producto

Las herramientas de extracción de Roxar están diseñadas para la instalación y el reemplazo de las sondas y los cupones de los sistemas retráctiles de 1". La herramienta, que está fabricada con materiales resistentes a la corrosión, se sujeta fácilmente al ensamblaje de la sonda y se retira después del uso y siempre se debe usar en aplicaciones bajo presión. El resultado es la recuperación e instalación seguras y convenientes de sondas y cupones.

Clasificación de la presión
103 bar (1500 psi)
Longitud
Longitud solicitada 24”: 800 mm/31,5”
Longitud solicitada 36”: 1200 mm/47.24”
Herramienta de extracción de 24"
Retrae las sondas y los cupones de 18" hasta 24"
Herramienta de extracción de 36"
Retrae las sondas y los cupones de 18" hasta 36"
Peso
Longitud solicitada 24” - 5.5 kg
Longitud solicitada 36” - 7 kg

Características

  • Garantiza la instalación y el reemplazo seguros de sondas y cupones retráctiles en entornos con baja presión
  • La herramienta de extracción es muy liviana
  • El juego de herramientas de extracción viene en una caja conveniente para trasladar
  • Fácil de instalar y fácil de usar
  • La herramienta de extracción está fabricada con materiales resistentes a la corrosión

Documentos y dibujos