Roxar ofrece conectores de cable, empalmes en línea y empalmes en Y para cables de monoconductor encamisados para tuberías y de doble conductor encamisados para tuberías (TEC). Nuestros empalmes utilizan una tecnología de sello doble metal-metal con un puerto de presión para realizar pruebas antes de la aplicación en el fondo del pozo. Todos los empalmes HS tienen una barrera de presión integrada para garantizar que cualquier daño en el cable o en los manómetros situados por debajo del empalme no permita que la presión se propague más allá del empalme. Nuestro diseño de empalmes nos permite ser líderes en el sector gracias a un tiempo de instalación más rápido. Esto permite a nuestros clientes ahorrar tiempo de perforación y minimizar el tiempo de trabajo en la zona roja.