No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-Downhole Pressure and Temperature Gauges

Medidores de presión y temperatura de fondo de pozo de Roxar

Descripción del producto

Diseñados para ser instalados permanentemente en yacimientos de petróleo y gas, los medidores de presión y temperatura de fondo de pozo Roxar contienen mediciones con cristal de cuarzo para una operación confiable en las condiciones de pozo más extremas. Los medidores transmiten continuamente datos digitalizados de presión y temperatura a la superficie desde cualquier ubicación del yacimiento, lo que permite a los operadores tomar decisiones con pleno conocimiento de causa durante toda la vida útil del pozo. 

Rango de temperatura
20 a 225 °C (86 a 437 °F)
Rango de presión de la calibración estándar
15 a 15 000 psi
Máx. Presión de funcionamiento
Máxima presión de trabajo: 1724 bar (25 000 psi)
Precisión
Precisión de presión: 0,02 % escala completa
Precisión de la temperatura inicial: <±0,18 °F
Tipo de medición
Tipo de medición: sensores triples de cuarzo
Materiales de construcción
Material de las partes en contacto con el proceso: Inconel 718 e Inconel 625+
Type of Gauge
Single, Dual and Triple gauge

Características

  • Tome mediciones más allá de los límites del medidor electrónico hibridizado gracias a la tecnología de silicio sobre aislante (SOI), precisa hasta 225 °C (437 °F) 
  • Garantice la precisión de las lecturas a largo plazo y con bajas desviaciones de la temperatura en el fondo de pozo con las mediciones con cristal de cuarzo 
  • Implementación del producto con flexibilidad en pozos de producción, inyección y observación, así como en pozos inteligentes, en múltiples zonas y de mucha complejidad 
  • Confíe en los portadores para medidores de fondos de pozos diseñados específicamente para la cartera de sensores de presión y temperatura en fondo de pozo de Emerson 
  • Se instala con monocable encapsulado para tuberías (TEC) o bien con TEC de par trenzado para un mayor alcance y para crear un circuito totalmente aislado en pozos con ruido eléctrico (aplicaciones ESP). 
  • Se instala con monocable encapsulado para tuberías (TEC) o bien con TEC de par trenzado para un mayor alcance y para crear un circuito totalmente aislado en pozos con ruido eléctrico (aplicaciones ESP). 

Documentos y dibujos