El software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente geoFields™) proporciona una solución única para diseñar y generar hojas de alineación (o cualquier tipo de hojas de gran formato). Los usuarios pueden diseñar plantillas de hojas con una flexibilidad prácticamente ilimitada y distribuirlas a otros usuarios para proyectos de producción de hojas por lotes o generación de hojas bajo demanda. Una biblioteca de bandas de hojas permite a los usuarios visualizar con facilidad los datos en una amplia variedad de estilos para cualquier tipo de hoja, desde las clásicas hojas de alineación hasta las de construcción, integridad y riesgo. La simbología, la representación gráfica y el etiquetado son muy flexibles y utilizan las mismas potentes herramientas disponibles en el paquete ArcGIS® de Esri. La salida de hojas con calidad de imprenta se genera por lotes o de una en una, y cada hoja se almacena automáticamente en una ubicación centralizada en formato PDF.