El software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente GeoFields™) para HCA de líquidos (anteriormente software RiskFrame™ HCA de líquidos) localiza con precisión segmentos de tuberías en áreas de alta consecuencia de líquidos (LHCA). Esta solución avanzada utiliza el búfer de proximidad para determinar dónde se encuentra la tubería cerca de las LHCA y proporciona información sobre los impactos localizados e inmediatos. El software tiene en cuenta el nivel de impacto junto con el tipo de impacto, y proporciona un enfoque exhaustivo, conservador y justificable para la modelización de impactos. Los resultados incluyen un análisis exhaustivo y una documentación detallada, incluida la colocación de todos los resultados en el mapa y en las hojas de integridad detalladas como segmentos de impacto estacionados, lo que permite a las empresas mitigar el riesgo con confianza y mantener unas operaciones de tuberías más seguras.