No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
SolaHD-P-STV-200-400K

Dispositivos de protección contra sobretensiones serie STV 200/400 K de SolaHD™

Descripción del producto

Los dispositivos de protección contra sobretensiones serie STV 200/400 K ofrecen una protección continua contra los transitorios de voltaje dañinos y el ruido eléctrico que, por lo general, se encuentran en la entrada de servicio o en el panel de distribución. El diseño modular permite flexibilidad de instalación, mientras que el diseño robusto soporta incluso las condiciones más adversas. Estos protectores contra sobretensiones incluyen innovadores circuitos que monitorizan el estado de todos los modos de protección, incluido neutro a la toma de tierra.

Características

  • UL
  • Diseño modular facilita flexibilidad
  • Capacidad de corriente de sobrealimentación de 200 a 400 kA por fase
  • La repetibilidad de corriente de sobrealimentación más alta de la industria
  • Protección contra transitorios en todos los modos (L-N, L-G y N-G)
  • Contactos secos de forma C e indicaciones de estado con alarmas audibles
  • Monitorización interna/externa, incluyendo neutro a conexión a tierra
  • Filtrado EMI/RFI
Clasificación A/C
200 kAIC
Atenuación de ruido
50 dB máx.
Hertz
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada
120Y/208V, 277Y/480V, 480V
Cantidad de fases
Trifásico
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a +50 °C a carga completa
Indicador del estado
Indicadores de estado LED rojos/verdes, alarma sonora
Montaje
Montaje en pared

Documentos y dibujos