No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Syncade-P-Materials Management

Pesaje y distribución/Gestión de materiales Syncade

Descripción del producto

El pesaje y distribución/gestión de materiales Syncade ayuda a los fabricantes a rastrear y verificar los contenedores de inventario y el inventario de trabajos en progreso (WIP). Los materiales pueden ser rastreados desde el almacén o punto de recepción a través de todo el proceso de fabricación (incluyendo su dispensario). El sistema maneja materia prima, productos intermedios y productos terminados, lo que le permite generar una genealogía precisa del material en cada etapa de la producción. La gestión de materiales puede vincularse a registros electrónicos de lotes para proporcionar verificación en tiempo real durante la producción. Las funciones de búsqueda del sistema pueden proporcionar acceso a los datos de materiales para la revisión operativa y los requisitos de cumplimiento.

Sistemas operativos compatibles
Windows 7 o superior
Procesador
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior o Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior
Disco duro
50 GB de espacio libre en disco duro
Pantalla
SVGA o video de mayor resolución (1024 x 768 o superior)
RAM
2 GB de RAM como mínimo; se recomiendan de 8 a 16 GB de RAM

Características

  • Aumente la eficacia de la distribución con escalas integradas y procedimientos electrónicos
  • Asegure el uso correcto del material desde el principio, mediante el rastreo sencillo del uso y movimiento del contenedor
  • Integre la información entre la planta de producción y los sistemas empresariales con transacciones estándar
  • Gestione la calidad del inventario de materiales mediante el seguimiento detallado del estado y la ubicación

Documentos y dibujos