No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-971

Regulador operado por piloto tipo globo tipo 971 Tartarini™con válvula equilibrada

Descripción del producto

Los reguladores de la serie 971 incluyen una sencilla válvula de asiento equilibrada. El diseño de entrada superior permite ejecutar operaciones de mantenimiento sin necesidad de extraer el regulador de la línea. Garantizan una alta precisión de la presión regulada, incluso cuando la presión de entrada es extremadamente variable. La serie 971 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/EC y está clasificada en la categoría III

Configuraciones disponibles
Tipo 971: Regulador
Tipo 971-E: Monitor
Todos los reguladores tipo 971 están disponibles con o sin el silenciador tipo SR
Tamaño del cuerpo
DN 250/NPS 10
Estilos de conexión final
CL300, CL600
Rango de la presión de entrada
Presión permitida: Hasta 100 bar/1450 psig
Rango de presión de entrada: 1 a 100 bar/1,45 a 1450 psig
Rango de la presión de salida
0,5 a 70 bar/7,3 a 1015 psig
Capacidades térmicas
Funcionamiento de versión estándar: -10° a 60 °C/14° a 140 °F
Funcionamiento de versión a baja temperatura: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F

Documentos y dibujos

Características

  • Precisión estable con presiones de entrada variables
  • Fácil adaptación de los puntos de ajuste
  • Gran versatilidad para diferentes aplicaciones