No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-MF MN

Reguladores reductores de presión series MF y MN Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores Tartarini cargados por resorte de la serie M son la elección ideal en aplicaciones que impliquen cambios bruscos de capacidad o en los que el cierre de gas esté controlado por solenoide, al igual que ocurre con quemadores domésticos o industriales. Estos reguladores pueden utilizarse con gases naturales y manufacturados, propano, aire y otros gases, siempre que estén filtrados y no contengan altos porcentajes de benzol. Las series MF y MN cumplen con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y están clasificadas en la categoría IV Máx.

Configuraciones
Serie MN: resistencia diferencial de brida de salida ampliada
Serie MF: resistencia diferencial de bridas de entrada/salida del mismo tamaño
Presión admisible para el cuerpo
Hasta 20 bar
Presión de funcionamiento más alta
3bar
Rango de ajuste de versión estándar MN-MF
10 a 500 mbar
Clasificación de la precisión
Hasta ± 5%

Documentos y dibujos

Características

  • Falla al abrir el regulador
  • Válvula equilibrada
  • Amplio rango de presión de regulación
  • Asiento completo con caudal cero
  • Fácil mantenimiento
  • Dispositivo opcional de corte de presión OPSO y UPSO