Pilotos serie OS Tartarini™ para válvulas de cierre
Pilotos serie OS Tartarini™ para válvulas de cierre
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Los pilotos actuadores de la serie OS se han diseñado especialmente para el control de la presión en reguladores y válvulas de cierre. Pueden funcionar en una presión máxima y mínima, solo en el máximo o solo en el mínimo.
Los pilotos actuadores de la serie OS pueden instalarse en los siguientes equipos: serie M, serie A/100, serie A/140, serie RP, serie B/240, tipo BM7, serie OS/80X, serie BFL, serie Cronos, serie BM5 y serie BM6X