No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-22-2200

Regulador reductor de presión 22-2200 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión Grado BA de alta pureza serie 22-2200 proporciona una estructura de acero inoxidable 316 con acabado superficial 25 Ra y limpieza de grado electrónico. La presión de entrada es de 17,2 bar/250 psig con presiones de salida de hasta 10,3 bar/150 psig. Ideal para uso en regulación de gases corrosivos y de especialidad, cromatografía líquida y gaseosa, sistemas de muestras, laboratorios de investigación e instrumentación.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 17,2 bar/250 psig
Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, y 10,3 bar/30, 60, 100 y 150 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L
Diafragma, ajuste, y válvula: acero inoxidable 316
Asiento: PCTFE o Teflon®
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8, 1/2 D.E. Tubo
1/4, 1/2 pivote macho, pivote hembra, HPIC
1/4 compresión
3/8 resorte de compresión
Capacidad de caudal
Cv = 0,24
Peso (sin medidores)
1 kg/2,0 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diafragma de metal a metal al sello para una alta integridad de fuga
  • Capacidad de caudal de SLPM 100 / SCFM 3,5
  • VCR® soldado, niples del tubo y accesorios de compresión disponibles
  • Limpieza mejorada y tasas de fuga reducida: una mejora sustancial sobre el producto NPTF convencional

Documentos y dibujos