No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-2200

Regulador de etapa única serie 44-2200 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-2200 es un regulador de etapa única, de alta pureza, liviano y compacto para caudales de gas de especialidad, inflamable e industrial de menos de 5 SCFM / 141 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para utilizarse en el laboratorio y en sistemas de gas en el momento en que se necesita, sistemas de muestras, ajuste de cero, span y gases del analizador de calibración, como un regulador del cilindro de gas industrial y de especialidad y suministro de combustible del detector de llama del cromatógrafo.

Presión máxima de entrada
27,6, 241 bar/400, 3 500 psig
Rangos de presión de salida
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L, latón, Hastelloy® o Monel
Material del asiento
Teflon®
Bonete
Serie 300 de latón, acero inoxidable
Diafragma
Acero inoxidable 316, Elgiloy®
Partes restantes
Acero inoxidable 316, latón, Hastelloy® o Monel
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Temperatura operativa
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Capacidad de caudal
Entrada de 241 bar/3 500 psig: Cv = 0,06
Entrada de 27,6 bar/400 psig: Cv = 0,15
Peso (sin medidores)
0,9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Compacta
  • Diseñado para minimizar la contaminación y brindar regulación precisa de cualquier gas corrosivo, no corrosivo o tóxico
  • El modelo de latón proporciona mayor economía para el control de medios no corrosivos
  • El sello de diafragma de metal a metal al sello del cuerpo asegura un mínimo de fugas internas y externas
  • El diafragma intrincado brinda una precisión excelente y una larga duración
  • Montaje en panel disponible
  • Bonete de latón o de acero inoxidable de la serie 300
  • Diseños conformes con NACE disponibles

Documentos y dibujos