No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-64-2600

Regulador de presión electropulido TESCOM™ serie 64-2600

Descripción del producto

El regulador reductor de presión y alta pureza, económico serie 64-2600 proporciona una fabricación de acero inoxidable con acabado de la superficie 10 Ra y con limpieza de grado electrónico. Las presiones de entrada son de 41,4 o 241 bar/600 o 3 500 psig con presiones de salida de hasta 17,2 bar/250 psig. Ideal para uso en puntos de uso de 1/4 in, gabinetes de gas, fabricación de semiconductores, cajas de manifold de las válvulas y laboratorios de investigación.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 41,4 o 241 bar / 600 o 3 500 psig
Rangos de presión de salida: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9, 0-10,3 y 17,2 bar / 0-30, 0-60, 0-100, 0-150 y 250 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Diafragma: acero inoxidable 316L o Hastelloy®
Resorte: acero inoxidable 316 o Elgiloy®
Asiento
PCTFE o Teflon® (Vespel® opcional para el modelo de 3500 psig / 241 bar solamente)
Vástago, retén del asiento, guía de la válvula
Acero inoxidable 316 o Hastelloy®
Temperatura operativa
Asiento PTCFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
Asiento de Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C
Asiento Vespel®: –40 °F a 350 °F/–40 °C a 177 °C
Tipo y tamaño del puerto
H.P.I.C. de 1/4
Eje macho, eje hembra de
1/4, 1/2
Extremos de los tubos de 1/4
Capacidad de caudal
Cv = 0,06 (modelo de 241 bar/3500 psig)
Cv = 0,15 (modelo de 41,4 bar/600 psig)
Peso (sin medidores)
0,9 kg/2,0 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Rendimiento y limpieza óptima a un excelente valor
  • Superficie interna con acabado a 0,25 micrómetros / 10 Ra micropulgadas que garantiza una generación o atrapado mínimo de partículas
  • El verdadero sello de diafragma metal a metal proporciona una integridad mejorada contra fugas
  • No hay un dispositivo de fricción o resorte de derivación en el caudal
  • Tope ajustable para limitar la presión de salida
  • Está disponible un anillo de bonete con puerto posicionable

Documentos y dibujos