No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-BB-1

Regulador de presión serie BB1 OEM TESCOM™

Descripción del producto

Regulador de reducción de presión miniatura, caudal bajo, alta presión serie BB-1 que proporciona seis rangos de presión de salida disponible hasta la salida de 124 bar / 1800 psig. Este regulador sin ventilación es pequeño y compacto, pesa aproximadamente 0,2 kg / 0,5 lb en la construcción de aluminio estándar. Ideal para uso en equipo portátil.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 6000 psig/414 bar
Rangos de presión de salida
  Baja presión: 0-220 psig/0-15,2 bar
  Alta presión: 0-1800 psig/0-124 bar
Material
Cuerpo: Aluminio 6061 (niquelado)
Asiento: CTFE, PEEK, o Vespel®
Juntas tóricas: vea el selector de número de parte
Partes restantes: acero inoxidable serie 300 o aluminio
Temperatura operativa
–15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C
–65 °F a 165 °F/–54 °C a 74 °C o-rings Buna-N
Hasta 400 °F/204 °C con asiento Vespel® o PEEK
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF o SAE
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Tipo de carga
Resorte
Peso (aproximado)
0,2 kg / 0,5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño de detección de pistón durable
  • Los rangos de presión de salida son campos ajustables
  • Dos y cuatro puertos NPTF o SAE de 1/4" son estándar
  • Productos blandos mínimos
  • Sin ventilación
  • Versiones de dos etapas y cartucho disponibles
  • Construcción en acero inoxidable 316 disponible

Documentos y dibujos