No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-Diaphragm Metering Valve

Válvula de medición de diafragma TESCOM™

Descripción del producto

La válvula de medición de diafragma proporciona control de caudal de precisión de gases de alta pureza en montajes de punto de uso o combinado con reguladores de presión. Ideal for controlling the flow of process media with high accuracy and laboratory, R & D and analyzer applications. Esta válvula también es adecuada para aplicaciones de ECD (detector de captura electrónica).

Presión nominal PN
290 psig / 20.0 bar
Diámetro nominal
DN 2
Material
Body: Brass or Stainless Steel
Surface of Other Parts: Brass, Chromium Plated
Diaphragm: Hastelloy®
Temperatura de funcionamiento
-4°F to 158°F / -20°C to 70°C
Capacidad del caudal
Cv = 0,024
Peso
Válvula de medición de diafragma sin placa de instalación en pared: 0.66 lbs / 0.3 kg
Información adicional
Para modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Control de caudales preciso
  • Característica de caudal casi lineal
  • Sellos metal a metal
  • Para pureza de gas de hasta 6,0 (99,9999% pureza)
  • Adecuada para gases corrosivos
  • Limpio para servicio de oxígeno

Documentos y dibujos