No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-HV-3500

Regulador de hidrógeno integrado serie HV-3500 de TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de dos etapas TESCOM serie HV-3500 es una solución fiable de control de presión de bajo mantenimiento. Esta solución probada por el EC79 está especialmente diseñada para su uso a bordo de vehículos industriales y comerciales medianos y pesados de pila de combustible de hidrógeno y permite a los fabricantes maximizar la eficiencia del combustible y mantener su flota en la carretera durante más tiempo. El HV-3500 también proporciona presión consistente y caudal continuo en un rango completo de condiciones operativas. Es adecuado para presiones nominales de entrada de hasta 35,0 MPa y puede alcanzar caudales superiores a 3,2 g H2/s.

Presión nominal de servicio de entrada
5 076 psi/35,0 MPa/350 Bar
Presión de servicio de entrada máxima
6 345 psi/43,8 MPa/438 Bar
Presión entrada mínima
290 psi/2,0 MPa/20,0 MPa
*El funcionamiento a presiones inferiores a esta presión mínima podría limitar la velocidad del caudal máximo
Presión a prueba de diseño
150 % de presión de servicio de entrada nominal
Valores de presión
Según los criterios de ANSI/ASME B31.3
Fuga
Hermético a las burbujas
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a +185 °F (−40 °C a +85 °C)
Capacidad de caudal
CV 0,17
Característica de entrada en decadencia
0,05 psi / 3,4 mbar por 100 psi / 6,9 bar cambio en la presión de entrada
Filtro
10 μm
*El filtro de 10 μm es para la protección inicial del conjunto del sistema. El producto está diseñado para usarse con hidrógeno sin partículas. Su sistema se debe diseñar con una filtración adecuada antes que el regulador para protegerlo contra la contaminación.
Acero inoxidable 316
Cuerpo
Aluminio 6061-T6 con revestimiento de niquelado químico
Asiento
Poliamida (Vespel® SP1)
O-Rings
Nitrilo (Buna-N)
Válvula principal
Acero inoxidable 316
Resorte de la válvula
Acero inoxidable 316
Resorte de primera y segunda etapa
Acero inoxidable 17-7
Pistón
Acero inoxidable 316
Sensor
Aluminio 6061-T6
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, aluminio 6061-T6 , poliamida (Vespel® SP1)
Limpieza
CGA 4.1 y ASTM G93
Peso
3,5 lb (1,6 kg)

Características

  • Diseño de doble etapa y sello activo que proporciona una presión constante y un suministro continuo de combustible de hidrógeno a las pilas de combustible, disminuyendo el riesgo de exceso de presurización aguas abajo
  • Prestación de cierre superior
  • Cuerpo de aluminio niquelado resistente a la corrosión
  • Un diseño adecuado para toda la gama de condiciones de funcionamiento del vehículo y varios ajustes de presión del sistema
  • Configuración compacta y ligera
  • Forma especialmente diseñada y orificios de montaje estándar para facilitar la instalación
  • Orificios estándar para integraciones de sensores y válvulas de escape de presión
  • Fabricación y apoyo locales

Documentos y dibujos