No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-large-bore-intellimount-system

Sistema de orificio grande Intellimount de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Sistema de manifolds de 2, 3 o 5 válvulas de montaje directo y orificio grande con asientos blandos o de metal con bloqueo renovable y empaques de grafito o PTFE que reducen los potenciales puntos de fuga

Características

  • Acople cerrado recto en un orificio de 10 mm (⅜”) al transmisor que reduce el error de línea del medidor y mejora el rendimiento del transmisor.
  • Proporciona el espacio necesario para la instalación por medio de cambiadores de orificio sin necesidad de usar bridas del espaciador ni colectores.
  • Clasificación opcional para API 607 ignífugo.
  • El sistema de eliminación de brida Coplanar™ modular de dos piezas (Rosemount 305) proporciona protección de diafragma permanente durante el mantenimiento.
  • No se requieren soportes adicionales ni soporte del tubo.
  • El sistema de montaje directo elimina las tuberías de impulso y el sistema de bloque de válvulas de bloqueo base convencional.
  • Capacidad de refaccionamiento de instrumentos después de la instalación.
  • Montaje para todos los instrumentos de campo del fabricante.
  • El diseño modular permite la hidroprueba del sistema y la certificación sin instrumentos. Instalación total, incluyendo el transmisor, se envía en un paquete al campo.

Documentos y dibujos