No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-SG3

Regulador de gas de etapa única SG3 TESCOM™

Descripción del producto

La serie SG3 es un regulador de etapa única y gran pureza, liviano y compacto, para caudales de gases especiales, inflamables e industriales de 5-200 SCFM/141-5600 SLPM. El diafragma sensible de metal de extra larga duración garantiza la pureza e integridad del gas. La característica de entrada de descenso excepcionalmente bajo proporciona una presión de salida estable cuando varía la presión de entrada. Adecuado para sistemas de gas de laboratorios y de puntos de uso en aplicaciones médicas, farmacéuticas, de alimentos y bebidas, y otras aplicaciones de gran pureza.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 310 bar/4 500 psig
Presión de salida máxima: 1,0, 3,4, 8,6, 17,2 bar/103, 345, 862, 1 724 kPa/15, 50, 125, 250 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L, latón niquelado
Asiento: PCTFE
Diafragma: acero inoxidable 316 o neopreno
Sello: Teflon® o Buna-N
Filtro
Bronce sinterizado de 10 micrómetros nominal o acero inoxidable 316
Partes restantes
Latón, acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Conexiones
Entrada y salida: 1/2 NPTF
Accesorios: 1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 1,0
Tipo de carga
Solo resorte
Peso
2,5 kg/5,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diafragma opcional de neopreno proporciona una excelente sensibilidad para un control preciso de la presión
  • El diseño de la válvula de cartucho incorpora un filtro de 10 micrones para proteger el asiento del regulador y facilitar el servicio.

Documentos y dibujos