No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-SJS

Regulador de presión para bombas mecánicas SJS TESCOM™

Descripción del producto

La serie SJS es excelente para el uso en sistemas de sellado de bomba mecánica dual para ayudar a controlar las emisiones fugitivas, prolongar la duración del sello, aumentar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento del sello. El SJS se usa comúnmente con el aislador de instrumentos de la serie 42MW.

Valores de presión (bar/psig)
Presión de entrada máxima: 34,5/500
Presión de referencia máxima: 27,6/400
Presión de salida máxima: desviación y referencia: 34,5/500
Rango de presión de desviación: 0-6,9/0-100
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Material del asiento
Reductor de presión: Teflon®
Contrapresión: Vespel®
Material del manguito de fricción
Interior: Teflon®
Exterior: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,12
Peso (sin medidores)
0,9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Mantiene la presión precisa del diferencial cuando se incorpora en un sistema de sello doble
  • Da seguimiento a las alteraciones en la presión del sistema y disminuye el tiempo de inactividad al aumentar la duración del sello
  • Versión compatible con NACE: Modificación número -01 disponible
  • Disponible con el aislador de instrumentos de diafragma soldado opcional de 42MW

Documentos y dibujos