No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-10130629

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5VIC-22

Descripción del producto

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT x 1/4" MNPT
Packing
PTFE
Orifice
.136" (305mm) orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • La empaquetadura debajo de las roscas (bonete de la junta tórica) evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
  • La empaquetadura que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga durante el funcionamiento y proporciona un sello de vástago secundario de metal a metal en la posición totalmente abierta.
  • El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago.
  • El vástago laminado, el bonete y las roscas macho NPT proporcionan resistencia adicional.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura permite un funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El diseño del mango de una sola pieza evita las pérdidas debido a la vibración o durante el mantenimiento.
  • El asiento blando o de metal para el cierre hermético a las burbujas se puede reemplazar en el campo para un fácil mantenimiento.
  • Vida extendida de la válvula: el asiento blando dañado se puede retirar y queda una válvula de asiento metálico.

Documentos y dibujos