No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11156779

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M1 Instrument Manifold M1VIS-4-SG

Descripción del producto

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se unifican los colectores al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • Asientos blandos aptos para varillas que se utilizan en servicios propensos a taponamientos.
  • La tapa protectora de bonete protege contra la contaminación atmosférica; reduce el desgaste por roce en la rosca al mantener el vástago lubricado y prolongar la vida útil de la válvula.
  • Menos puntos de fuga en un diseño unificado.
  • Toda la empaquetadura está debajo de las roscas del vástago, el sello del cuerpo al bonete está debajo de las roscas, lo que reduce la corrosión por el líquido del proceso.
  • El diseño de asiento blando reemplazable es hermético a las burbujas con un orificio de 4,8 mm (3⁄16”) de diámetro como estándar.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan un área de rosca más resistente y duradera, lo que aumenta la vida útil de la válvula.
  • El asiento rígido posterior integral protege y evita que el vástago reviente y proporciona un sellado de empaquetadura secundario.
  • La empaquetadura de vástago ajustable ofrece una larga vida útil y es a prueba de fugas.
  • Los puertos de prueba FNPT de ¼” se pueden utilizar como conexiones de prueba.
  • La opción de montaje AGCO está disponible.

Documentos y dibujos