No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11171585

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M25 Instrument Manifold M25VIS-4-SG

Descripción del producto

Two Valve Block and Bleed Manifold Pipe X Pipe Metal Front Vent

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • El diseño compacto de montaje remoto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Costos de instalación reducidos al administrar las válvulas y eliminar varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Todos los distribuidores se incluyen con orificios de paso de montaje como estándar para permitir el montaje de soporte del tubo.

Documentos y dibujos