No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tescom-11530778

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H2 Instrument Isolation/Block hand Valve H2DBBVIS-3F-MP-HA

Descripción del producto

Positive double-block arrangement to provide protection after isolating process pressures and reduce leak points

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
3/8"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
B-Type Modified PTFE
Orifice
0.236" (6.0 mm) Orifice
Max Pressure
15000 psig (103.4 Mpa)
Max Temperature
400°F(204°C)

Características

  • De fácil instalación y funcionamiento debido al diseño liviano y compacto, y a la ergonomía de bonete de purga y bloqueo doble
  • Rendimiento de cierre positivo, punta de vástago sin rotación
  • Disposición del sello del vástago de emisiones fugitivas bajas
  • Sin ajuste del empaque del vástago durante el servicio operativo
  • La configuración de bloqueo doble y purga proporciona aislamiento del proceso “verdadero” en el punto de cierre (trayectoria del proceso)
  • Disponible en varias configuraciones para adaptarse a las aplicaciones de válvulas de instrumentación para toda la gama de diseños de sistemas
  • Identificación visual de la función del bonete de válvula con etiquetas de válvula codificadas por colores
  • Orificios de purga de seguridad para la integridad de la conexión del proceso y el empaque
  • Evaluación para cumplir con la norma ISO 19880.3 Válvulas: Estaciones de combustible de hidrógeno gaseoso
  • Código QR para acceso rápido a la documentación del producto en línea, soporte local y distribución

Documentos y dibujos