No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-VAVG

Válvulas de laboratorio TESCOM™ de la serie VAVG

Descripción del producto

Las series VA y VG son válvulas de funcionamiento neumático que ofrecen capacidades de normalmente abierta/normalmente cerrada, presiones de funcionamiento de 6000, 10.000 y 15.000 psig / 414, 690 y 1034 bar, un ciclo de vida muy alto y electroválvula integrada opcional. Adecuada para aplicaciones con líquidos y gases. Ideal para el uso en pruebas de ciclos de alta presión, paneles de control neumáticos e hidráulicos y laboratorios de I+D.

Presión operativa máxima
241, 414, 690 bar/3 500, 6 000, 10 000 psig
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable 316
Material del asiento
CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-rings
Buna-N, Kalrez®, Viton®, etilenopropileno (EP), uretano
Anillos de refuerzo
Teflon®, CTFE
Vástago de la válvula
Acero inoxidable 17-4
Partes restantes
Acero inoxidable 316, latón
Tipo y tamaño de puerto de la serie VA
1/4 NPTF, 3/8 NPTF, 1/4 SAE, 1/8 NPTF (cambia Cv a 0,5)
Tipo y tamaño de puerto de la serie VG
3/8 NPTF, 1/2 NPTF, 3/4 NPTF, 3/8 SAE, 1/2 SAE
Capacidad de caudal
Válvula de la serie: Cv = 0,75
Válvula de la serie VG: CV = 2,0
Peso (aproximado)
Válvula de la serie VA: 1,4 kg/3 lb
Válvula de la serie VG: 2,3 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño de vástago balanceado significa alta confiabilidad y un ciclo de vida excepcional
  • Normalmente abierta o normalmente cerrada
  • Baja actuación: 4,1 bar/60 psig - mínimo
  • Alta presión de funcionamiento: 414 bar/6 000 psig máximo (latón), 690 bar/10 000 psig máximo (acero inoxidable)
  • Versión de 1 034 bar/15 000 psig disponible
  • Modelo de oxígeno disponible que ha aprobado una prueba de compresión sin transferencia de calor según ISO 10524
  • Actuación opcional de válvula solenoide con asistencia neumática (12 V, 24 V o 115 V)

Documentos y dibujos