No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-Wegamed Single

Regulador de etapa única Wegamed TESCOM™ (obsoleto)

Descripción del producto

DESDE EL 31/03/21, ESTE PRODUCTO YA NO ESTÁ DISPONIBLE.

Regulador de presión de cilindro de etapa única WegaMed preconfigurado, conforme con DIN EN ISO 10524-1, para la reducción de presión de gases médicos presurizados. Marca CE de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

Presión de entrada máxima
Aire, O2: 11 a 200 bar/160 a 2 900 psig
N2O, CO2: 11 a 60 bar/160 a 870 psig
Presión de salida
Aire: 73 psig/5 bar a caudal nominal 80 l/min
O2: 73 psig/5 bar a caudal nominal 76 l/min
N2O: 73 psig/5 bar a caudal nominal 65 l/min
CO2: 73 psig/5 bar a caudal nominal 65 l/min
Xe: 73 psig/5 bar a caudal nominal 37 l/min
Medio líquido
O2 médico, Aire, N2O, CO2, Xe
Válvula de alivio
Presión de apertura: 8 bar/116 psig
Caudal mínimo: 220 l/min (Aire)
Rango de temperatura
Funcionamiento: de -4°F a 140°F/de -20°C a 60°C
Almacenamiento: de -40°F a 158°F/ de -40°C a 70°C
Peso
Aproximadamente 1,2 kg/2,65 lb (dependiendo de la conexión de entrada)
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño compacto
  • Diseño robusto y confiable para aplicación estacionaria
  • Válvula integrada de alivio de presión

Documentos y dibujos