No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-LPS

Interruptor GO™ modelo LPS

Descripción del producto

El LPS está diseñado específicamente para proporcionar retroalimentación de posición en las válvulas de control lineal y de guillotina El LPS utiliza un elemento del sensor sellado herméticamente y no es un diseño de interruptor de límite sin palanca GO®.

Características

  • Contactos SPDT forma C
  • 4 amp/120 VCA, 3amp/24 VCC
  • Flexibilidad de configuración y calibración de CA/CC, NO/NC
  • 250 mA/120VCA, 24 VCC
  • Carcasas de acero inoxidable
  • Esencialmente intrínsecamente seguro
  • Temperatura de funcionamiento ?-40° a 105°C (-40° a 221°F)
  • Ubicaciones peligrosas zona 0, 1 o 2

Documentos y dibujos