No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
ValvCheQ-P-P000547

Válvulas pequeñas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure DC03

Descripción del producto

Válvulas de retención dobles para aplicaciones clasificadas como de peligro intermedio Conexiones con tornillos BSP

Características

  • Diseño compacto y liviano.
  • Servicio en línea y en el sitio.
  • No se requieren herramientas especiales para el servicio.
  • Aprobadas para servicio de agua caliente hasta 90 ºC.
  • Mantenimiento sencillo con un kit de sello adecuado para seis válvulas.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • Trayectoria directa de caudal para un coeficiente de caudal máximo.
  • La entrada superior permite acceder fácilmente a todas las piezas.
  • Piezas internas y válvula principal de acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión.
  • Conjuntos de válvulas de retención con total contención para una seguridad inigualable.
  • Cada válvula se prueba en banco y se le realiza un seguimiento con el número de serie único.
  • Todos los componentes internos se pueden reparar o reemplazar.
Certificaciones
Lloyd's Register
Conexión final
Roscada
Aplicación
Desalinización, sistemas de detección de fuego y fuga de gas, muelles, recolección de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, distribución de agua, industria láctea, activos comerciales de lavandería, activos comerciales de cocina, elaboración de cerveza, bebidas, tratamiento del agua, elaboración de vinos
Diseño del cuerpo
Entrada superior
Material
Acero inoxidable 304
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
BSP
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Fluidos
Agua caliente, agua
Vástago
O-ring

Documentos y dibujos