No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
ValvCheQ-P-P001026

Válvulas pequeñas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figura RP03

Descripción del producto

Dispositivo de zona de presión reducida apto para aplicaciones de peligro medio y alto Conexiones con tornillos BSP

Características

  • Diseño compacto y liviano.
  • Servicio en línea y en el sitio.
  • No se requieren herramientas especiales para el servicio.
  • Aprobadas para servicio de agua caliente hasta 90 ºC.
  • Mantenimiento sencillo con un kit de sello adecuado para seis válvulas.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • Trayectoria directa de caudal para un coeficiente de caudal máximo.
  • La entrada superior permite acceder fácilmente a todas las piezas.
  • Piezas internas y válvula principal de acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión.
  • Conjuntos de válvulas de retención con total contención para una seguridad inigualable.
  • Cada válvula se prueba en banco y tiene un seguimiento con el número de serie único.
  • Todos los componentes internos se pueden reparar o reemplazar.
Certificaciones
Lloyd's Register
Conexión final
Roscada
Aplicación
Elaboración de vinos, elaboración de cerveza, inyección de productos químicos/seguridad de caudal, activos de cocinas comerciales, activos de lavandería comercial, torres de enfriamiento, desalinización, sistemas de detección de fuego y fuga de gas, aplicaciones industriales, muelles, activos médicos, recolección de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales
Diseño del cuerpo
Entrada superior
Material
Acero inoxidable 304
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
Roscada, NPT, BSP
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Medios
Agua caliente, agua

Documentos y dibujos