No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
ValvCheQ-P-P001029

Válvulas medianas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figura SC03

Descripción del producto

Válvula de retención simple comprobable para aplicaciones de peligro bajo Conexiones ranuradas con bridas y rodillos

Características

  • Longitud de cuerpo corta para permitir el reemplazo de válvulas de retención convencionales no comprobables.
  • Se proporciona con terminales de elevación para ayudar con la instalación.
  • Diseño simple y compacto.
  • Servicio en línea y en el sitio.
  • No se requieren herramientas especiales para el servicio.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con los requisitos de AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido según AS/NZS 4158.
  • Trayectoria directa de caudal para un coeficiente de caudal máximo.
  • La entrada superior permite acceder fácilmente a todas las piezas.
  • Piezas internas de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
  • Conjuntos de válvulas de retención con total contención para una seguridad inigualable.
  • Cada válvula se prueba en banco en la fábrica y tiene un seguimiento con el número de serie único.
Certificaciones
Lloyd's Register
Conexión final
Bridada
Aplicación
Sistemas de detección de fuego y fuga de gas, distribución de agua
Diseño del cuerpo
Entrada superior
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
Bridada, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Medios
Agua
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos