exp-accomodate change-smart commissioning

Comisionamiento inteligente

Mejora la adaptabilidad del proyecto al desacoplar los dispositivos de campo del diseño de software.

Acorta los plazos del proyecto y se adapta a los cambios.

El comisionamiento inteligente, un proceso basado en la tecnología, optimiza todo el proceso de comisionamiento, incluyendo el diseño del sistema, la vinculación y configuración de dispositivos, las pruebas y la documentación.

Con un impacto positivo en la certidumbre general de la ejecución del proyecto, el comisionamiento inteligente ayuda a que los proyectos de automatización cumplan con plazos estrictos y cambiantes. La base del proceso se apoya fuertemente en la automatización de tareas manuales para que la tecnología pueda hacer su trabajo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Acorta los plazos del proyecto y se adapta a los cambios.

Descubra cómo hacerlo

Configure dispositivos en menos tiempo

La frase “definirlo una vez, usarlo muchas” describe el método eficiente de configurar dispositivos HART con la opción de transferencia masiva del AMS Device Manager. Los usuarios definen plantillas que luego se aplican a varios dispositivos al mismo tiempo. El método reduce significativamente el tiempo de configuración y simplifica el proceso de cambio de configuración de varios dispositivos.

Adáptese a cambios de última hora en los proyectos

El comisionamiento inteligente cambia la manera de ejecutar proyectos de automatización, ya que la configuración de la lógica de control puede realizarse de manera independiente de la asignación de E/S para dispositivos de campo. 

Desacoplar el diseño físico de las E/S de la configuración de estrategias de control reduce en gran medida las dependencias de programación entre la instalación de dispositivos de campo y la configuración del sistema de control.

Mejore la velocidad y la precisión

El comisionamiento inteligente vincula automáticamente referencias de dispositivos de campo con estrategias de control a través de etiquetas de dispositivos de campo HART. La automatización de la vinculación de dispositivos permite realizar cambios tardíos más rápidamente. Y debido a que el comisionamiento automático permite vincular hardware y software para introducirlos en etapas posteriores del proceso, el equipo del proyecto puede ser más flexible y preciso en su respuesta a cambios de diseño tardíos.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.