Compresores
Prevenga las paradas no programadas, las pérdidas de producción y los incidentes de SHA con la monitorización automatizada del compresor.
Cuando los compresores fallan, esto puede representar un periodo de inactividad significativo, costos de mantenimiento muy altos, condiciones operativas poco seguras y pérdida de rentabilidad. Las soluciones para la monitorización de compresores de Emerson proporcionan diagnósticos predictivos y datos de la condición del equipo viable que le permiten minimizar las paradas no programadas, mejorar la toma de decisiones, evitar incidentes de SHA y prolongar la vida útil de sus activos críticos.
El aumento de la vibración indica problemas costosos, como problemas en la hoja, los rodamientos, el eje o el acoplamiento que pueden provocar fallas en el compresor y una posible parada de la unidad. Las soluciones en línea para la monitorización de compresores de Emerson le proporcionan a su equipo alertas de advertencia temprana sobre la vibración excesiva y el desgaste de los rodamientos, lo que permite que los técnicos realicen reparaciones o ajustes que pueden evitar daños en el equipo y pérdidas en la producción.
La instalación inadecuada puede provocar la desalineación del eje y vibración excesiva, lo que daña el compresor y causa posibles fallas. Sin embargo, al confiar en la tecnología de monitorización de la condición operativa de los activos de Emerson, su personal puede identificar y responder a las causas principales de la desalineación del rotor y detectar de forma temprana los problemas de lubricación y de rodamientos para evitar averías y reducir los costos de mantenimiento.
Los cambios repentinos en la composición, caudal o presión de succión pueden activar la sobretensión, la cual, si no se controla, puede causar consecuencias catastróficas. Con las soluciones de monitorización del compresor de Emerson, los operadores pueden analizar los datos de presión en tiempo real para detectar condiciones previas a la sobretensión e implementar estrategias de control contra sobretensiones, las cuales garantizan la operación segura y mejoran la eficiencia energética.
Como ocurre con todos los equipos rotativos, el desempeño del compresor se deteriorará con el tiempo si no se controla, lo que puede ocasionar mayor consumo energético y una reducción de rendimiento. Los algoritmos de control ineficaces y la intervención manual pueden reducir aún más la eficiencia. Sin embargo, con los diagnósticos predictivos y algoritmos de control avanzados de las soluciones de monitorización del compresor de Emerson, usted puede reducir el consumo energético, mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad de su operación.