Soluciones de medición de nivel para tambores de reflujo de columna de destilación

Soluciones de medición y control continuos y de nivel puntual para la industria petroquímica
Soluciones de medición de nivel para tambores de reflujo de columna de destilación

Aumente la eficiencia de la destilación con una medición precisa del nivel

El reflujo hace referencia a la parte del producto líquido superior de una columna de destilación que se devuelve a la parte superior de la columna. Dentro de la columna, el líquido de reflujo descendente proporciona enfriamiento y condensación de los vapores que suben, lo cual aumenta la eficiencia de la columna de destilación. La solución recomendada para medir el nivel en el tambor de reflujo es instalar un transmisor de nivel de radar por onda guiada dentro de una cámara de bypass, una brida o una jaula, para la medición continua de nivel. Esta solución se puede combinar con la instalación de interruptores de nivel de punto para añadir puntos de alarma de nivel alto y bajo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumente la eficiencia de la destilación con una medición precisa del nivel
Habilite JavaScript para usar este sitio web.