No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-VF1056B1F1

SmartProcess™ Ethylene Furnace

Descripción del producto

SmartProcess Ethylene Furnace solution provides a built-for-purpose library of configuration templates that run on DeltaV™ to optimize ethylene furnace operation. The application solution is built in a modular fashion and allows accommodation of different furnace designs and configurations. Key module components include advanced regulatory controls, advanced controls (pass balancing, severity control, oxygen control), and typical furnace key performance indices.

Compatibilidad del sistema
Las aplicaciones del SmartProcess Ethylene están disponibles en el DeltaV v11.3 y sistemas superiores

Documentos y dibujos

Características

  • Periodos de funcionamiento más largos de los hornos
  • Todos los hornos pasan el coque a la misma velocidad
  • Estimación de un día adicional de funcionamiento por horno
  • Mayor capacidad para cumplir con el plan de producción
  • Mejor visibilidad del funcionamiento, coquización y producción del horno
  • Margen de planificación mejorado un 0,2%
  • Cuatro horas menos de tiempo de inactividad por año y por horno
  • Mejora en la producción de etileno del 0,1%