No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-2052

Actuadores rotativos de resorte y diafragma 2052 Fisher™

Descripción del producto

El diseño compacto y versátil del actuador 2052 Fisher puede asistirlo en aplicaciones de regulación o apagado/encendido. Se puede instalar en cualquier válvula, incluso en condiciones de espacios reducidos.

Accionamiento
Retrorno por resorte, cuarto de vuelta, rotativo
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, compatible con SIL
Tipo de control
Encendido/apagado, regulación
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de tapón excéntrico, válvula de triple excentricidad
Otras configuraciones
Póngase en contacto con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El diseño compacto reduce las dimensiones de empaque de la válvula/actuador, lo cual permite una mejor versatilidad de montaje para patines y plantas de procesamiento.
  • Permite respuesta sin unión, mediante una formación magnética sin contacto.
  • La sujeción de la abrazadera a un eje de válvula ranurado, acoplado con la unión de pivote individual, reduce la pérdida de movimiento entre el actuador y la válvula.
  • El diseño de resorte anidado no requiere fijación en banco.
  • El actuador se puede montar directamente en los ejes no ranurados, lo cual permite montar el actuador en un rango más amplio de válvulas.
  • Capacidad de ajustar o cambiar el rango de recorrido 30 grados en cualquier dirección sin quitar el actuador ni agregar piezas adicionales.
  • Todas las piezas del mecanismo a prueba de falla (de acero, hierro fundido y hierro dúctil) garantizan que el actuador mantenga la integridad de seguridad en caso de incendio.
  • La acción del montaje del actuador/válvula puede pasar de empujar hacia abajo para abrir a empujar hacia abajo para cerrar (o viceversa), sin necesidad de piezas adicionales.