No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-4196

Controlador indicador de temperatura 4196 Fisher™

Descripción del producto

Los controladores indicadores de temperatura 4196 Fisher muestran la temperatura de los procesos y los puntos de referencia en una escala de procesos de fácil lectura. Los controladores se usan en industrias que requieren monitorización de procesos y control de temperatura precisos.

Certificaciones
ATEX, CUTR
Presión máxima de salida
40 psig
Tipo de montaje
Montaje remoto, montaje en actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Abierto/cerrado, control de modulación
Control de procesos
Temperatura
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño simple que permite un fácil mantenimiento y un inventario mínimo de piezas de repuesto.
  • El ajuste del punto de referencia, el ajuste del cero y de span del puntero de procesos y la alternancia entre acción directa e inversa se logran rápidamente y sin herramientas especiales.
  • El diseño simple y la baja masa de las piezas internas permiten que el controlador soporte las vibraciones que se encuentran en la mayoría de los entornos de las plantas.
  • Dos punteros rojos en una escala de blanco sobre negro de 114 mm (4 pulgadas y 1/2) muestran a simple vista la temperatura del proceso y la desviación del punto de referencia.
  • El diseño del relé y la boquilla reduce el consumo de aire estable hasta un mínimo de 0,09 normal m3/hr (3,5 scfh).
  • Carcasa de plástico robusta que resiste los entornos corrosivos. Existen estructuras internas disponibles para resistir un medio de presión de suministro como un gas corrosivo.

Documentos y dibujos