No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-A11

Válvula de mariposa A11 Fisher™ de alto desempeño

Descripción del producto

La válvula A11 Fisher es una válvula de mariposa de alto desempeño y confiable tanto para aplicaciones de regulación como para aplicaciones de apertura/cierre. Disponible en diseño estilo wafer o con brida simple, mantiene un cierre hermético, y puede especificarse para un amplio rango de condiciones de presión y temperatura, que incluyen aplicaciones criogénicas.

Certificaciones
PED, CRN, emisión fugitiva, NACE, ATEX, CUTR, seguro contra incendios
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura, criogénica
Fuente de alimentación
Eléctrica, hidráulica, neumática, electrohidráulica
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, bridada simple, bridada doble, orejada, wafer
Tipo de asiento/sello
Metal, suave
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
Normas
B16.34
Vástago
Con carga activa, embalaje ajustable
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36, entrada/salida personalizada, hasta NPS 72
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Elija entre conexiones con eje cuadrado, con chaveta o ranurado.
  • El diseño del sello asistido por presión brinda un cierre hermético.
  • Existen materiales de internos y tornillos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.
  • El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.
  • Los tornillos del retenedor del sello están ubicados de modo que no interfieren con la función de sellado de los empaque planos o espiro-metálicos de la brida en la línea.
  • Una característica del diseño de la válvula es que el torque necesario para abrir y cerrar la válvula es el mismo, más allá de la dirección en que se aplica la presión.
  • Todas las piezas son intercambiables, incluidos los ejes y los discos, lo que facilita el servicio y reduce los costos de mantenimiento.