No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Keystone-P-P000926

Válvulas de mariposa Keystone serie GRF (ISO)

Descripción del producto

Válvula de mariposa con asiento resistente de diseño concéntrico con doble brida para servicio pesado

Características

  • Diseño del cuerpo con brida doble y medidas cara a cara, según EN 558 serie 20, API 609 y AWWA C504 corto.
  • Diseño de acuerdo con EN 593 y API 609.
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el eje completamente del flujo.
  • El cierre principal del eje supera la presión nominal de la válvula e impide fugas a la atmósfera a través de la sección del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • Una junta tórica moldeada en el asiento efectúa el sello de la brida, lo que elimina la necesidad de juntas.
  • Los sellos del eje evitan que la humedad penetre en la sección del eje.
  • El borde del disco pulido y redondeado proporciona un cierre plenamente concéntrico, pares más bajos, mayor duración del asiento y un cierre hermético al goteo.
  • El cuello extendido facilita el aislamiento de los tubos.
  • Brida de actuador conforme con ISO 5211.
  • Cojinetes de eje superiores e inferiores que optimizan el soporte y permiten una fricción mínima y la reducción de par.
  • El casquillo superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
Certificaciones
Compatible con SIL, PED, DVWG, CUTR, CRN, ABS
Aplicación
Torres de enfriamiento, circulación de aire, agua de refrigeración, servicios de instalaciones y procesos, desalinización
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Dúplex, caucho Epdm, hierro dúctil, acero al carbono, Buna-N, bronce aluminio, acero inoxidable 316L, acero inoxidable 316, acero inoxidable 304, Súper Dúplex
Temperatura de funcionamiento
Menos de 150 °C
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión de proceso
150FF, 150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 36, NPS 24 / DN 600, NPS 40, NPS 30, NPS 42, NPS 60, NPS 56, NPS 48, NPS 44
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Agua/glicol, agua, líquido, aire, gas inerte, aire

Documentos y dibujos