No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4051SFC Orifice Plate Flow Meter

Caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount™ 4051SFC

Descripción del producto

El caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount 4051SFC está construido con una placa de orificio compacta o con una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios. Este caudalímetro ofrece mediciones para el control de bucle cerrado, monitorización de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia, y está disponible en líneas con un tamaño de hasta 12 in (300 mm). Con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount 4051SFC está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar ubicaciones peligrosas. El diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas.

Precisión
0,025 % de precisión del span
Garantía
Garantía limitada de 20 años
Rango bajo
Hasta 800:1 (28:1 de relación de reducción del caudal)
Tamaño de la tubería
0,5 a 12 in (15 a 300 mm)
Protocolo de comunicación
Protocolo HART® de 4-20 mA
Rango de medición
Hasta 1 000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Hasta 10 000 psig (689,47 bar) manométrica
Hasta 10 000 psia (689,47 bar) absoluta
Diagnóstico
Inteligencia de procesos, línea de impulsión obturada dedicada y diagnóstico de la integridad del lazo, alertas de proceso expandidas, diagnóstico básico
Material húmedo del proceso
Acero inoxidable 316L
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación peligrosa (consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones).

Características

  • Placa de orificio compacta disponible en tamaños de tubería de 0,5-12 in (15-300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • El elemento primario incluye el mecanismo de autocentrado opcional para simplificar la instalación
  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad personal
  • El indicador gráfico con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • El rango bajo de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos de los que debe abastecerse
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos