No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Wireless ET310 Corrosion Erosion Transmitter

Transmisores inalámbricos para corrosión y erosión Rosemount™ ET310

Descripción del producto

Obtenga una visibilidad continua de las tendencias de corrosión y erosión con los datos en tiempo real del transmisor inalámbrico para corrosión y erosión ET310 de Rosemount. Este transmisor de espesor ultrasónico, no intrusivo y alimentado por batería, mide continuamente el espesor de las paredes de tuberías o recipientes para ayudarle a comprender el impacto de la corrosión y la erosión en activos con temperaturas de hasta 160 °C (320 °F). El dispositivo es rápido y fácil de instalar y proporciona datos confiables y precisos a través de una red WirelessHART®, lo que le ayuda a tomar decisiones más informadas sobre el mantenimiento y el reemplazo de activos.

Rango de temperatura
Se puede usar con metal con una temperatura de servicio de hasta 160 °C (320 °F)
Protocolo de comunicación
WirelessHART
Vida útil de las baterías
Hasta 9 años, reemplazable en campo.
Certificaciones y aprobaciones
Clase 1, Div. 1 o Zona 0, área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rango de medición
Grosor mínimo de pared: 4 mm (0,16 in)
Grosor máximo de pared: hasta 50 mm
Desempeño
Capacidad de detección de pérdida de metal: mejor que 10 micrones (0,5 mil) en condiciones de campo reales
Frecuencia de la medición
Predeterminada: cada 12 horas; configurable por el usuario hasta cada hora

Características

  • La tecnología EMAT utilizada en el Rosemount ET310 permite realizar mediciones a través de revestimientos protectores externos, lo que posibilita la monitorización continua en aplicaciones aguas arriba.
  • Evite la necesidad de retirar los revestimientos protectores exteriores
  • Puede utilizarse en aplicaciones que operen hasta a 160 °C (320 °F)
  • La mejor detección de pérdida de metal de su clase identifica con precisión las tendencias de corrosión y erosión, evitando métodos de inspección manual ineficaces y potencialmente inseguros.
  • La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite un método rápido de implementación sin incurrir en costos de instalación de cableado
  • No requiere acoplamiento y su batería de larga duración permite que el transmisor no necesite mantenimiento durante 9 años.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: