Válvula de desviación triple criogénica Vanessa serie 30 000 es una válvula que prácticamente no requiere mantenimiento y cuyas características de estanqueidad, operatividad y par de torsión no se ven afectadas por las condiciones criogénicas y las fuertes fluctuaciones de temperatura. La válvula viene completa con un actuador manual que puede configurarse como un volante o un mecanismo distribuidor.