Centralizar el control de su sistema de control remoto de válvulas marítimas es sencillo con el gabinete de control Damcos. Cada gabinete contiene de 1 a 4 filas de manifolds y admite hasta 120 válvulas. Cada válvula solenoide puede tener una retroalimentación de indicación remota (VPI) y se puede aislar para lograr una operación confiable en emergencias y reparaciones sencillas a fin de reducir el tiempo de inactividad. El gabinete también tiene lugar para módulos de E/S inteligentes y estándar, que permiten todas las funciones relacionadas con los tanques. Con esta inteligencia distribuida se optimiza el tiempo de respuesta.