No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-Batch Historian

Batch Historian DeltaV™

Descripción del producto

The Batch Historian is built for batch and was designed from the ground up to meet the needs to operators, production engineers and plant management.

It provides for non-intrusive, automated collection of recipe execution data from the Batch Executive and process event data from the Event Chronicle.

Historical data is viewed graphically using the Batch History View application or one of the other Batch Historian client tools provided with the software. These tools include pre-defined database queries, and an interface for manually or automatically archiving data to another location for mass storage.

Documentos y dibujos

Características

  • Recopilación de datos basada en el lote, sin configuración
  • Recuperación confiable de datos a través del almacenamiento temporal de datos
  • Herramientas fáciles de utilizar para archivar manual o automáticamente los datos de eventos y de la ejecución de recetas
  • Es compatible con el análisis basado en lotes
  • Es compatible con los informes de lotes y las herramientas de consulta
  • Es compatible con varios Batch Executives
  • Conectividad abierta con los estándares de servicios web y SQL