No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-Master Meter Skids

Plataformas de pruebas de medición maestra

Descripción del producto

Las plataformas de pruebas de medición maestra de Emerson ayudan a los usuarios a garantizar el cumplimiento regulatorio a la vez que reducen los largos tiempos de entrega de resultados y altos costos inherentes a las pruebas de medición fuera del sitio. Elija estos sistemas completos y económicos para mejorar la confianza en la medición y minimizar los riesgos fiscales.

Tamaño del medidor
Hasta 12"
Rango de presión operativa
Hasta 2 500 ANSI
Temperatura del proceso
-240 °C a 350 °C (-400 °F a 662 °F)
Para tipos de medidores
Líquido ultrasónico, gas ultrasónico, turbina, Coriolis, desplazamiento positivo
Producto del proceso
Petróleo crudo, LPG, LNG, productos refinados, petroquímicos, químicos
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia de no custodia, producción, tuberías de líquido, FPSO/FSO, refinería, terminales, patios de tanques
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumentos, controles/HMI, cableado, brazos/mangueras de conexión
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Pruebe una gran variedad de tecnologías y tamaños de medición para sus especificaciones de fábrica o de la industria.
  • Reduzca costos y tiempo de inactividad relacionados con las pruebas fuera del sitio.
  • Garantice la confiabilidad y repetibilidad de las mediciones y verifique su precisión para reducir la incertidumbre de las mediciones.
  • Cumpla con requisitos contractuales y regulatorios y minimice el riesgo financiero.
  • Satisfaga los requerimientos de la industria para calibración de masa, densidad y volumen.
  • Confíe en el cumplimiento con los requerimientos de probadores de medición maestra del capítulo 4.5 de API.
  • Minimice la complejidad y la incertidumbre con un solo proveedor.

Documentos y dibujos