No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-2100

Interruptores de nivel de líquidos 2100 de Fisher™

Descripción del producto

Interruptor neumático de encendido/apagado Fisher 2100 y sensor de interruptor eléctrico 2100E para detectar niveles de líquido altos o bajos. Normalmente, estos interruptores operan en forma neumática o eléctrica los sistemas de paro de seguridad para los equipos de proceso en el campo en aplicaciones de producción de petróleo y gas. Los interruptores 2100 y 2100E utilizan un sensor tipo desplazador ubicado en una jaula externa que se coloca sobre la parte exterior de un recipiente. A menos que se indique de otra manera, las referencias NACE son a NACE MR0175-2002.

Clasificación del área
  • 2100: Grupo II categoría 2 gas y polvo
  • 2100E: a prueba de explosión, antideflagrante, a prueba de polvos combustibles/li>
Certificaciones
  • 2100: PED, CUTR, ATEX
  • 2100E: CSA, FM, ATEX, IECEx, UL, CUTR, PED
Interfaz de datos
2100E es cableado
Diagnóstico
No
Presión máxima de salida
  • 2100: 150 psi
  • 2100E: 11 A, 1/4 HP a 125/250 VCA, 5 A resistivo/3 A inductivo a 28 VCC
Tipo de montaje
Recipiente del proceso montado
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Encendido/apagado
Fuente de alimentación
125/250 VCA, 28 VCC
Control de procesos
Nivel
Medio de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El interruptor está aislado y sellado para separarlo del proceso gracias a un conjunto de desplazador resistente a la corrosión y tubo de torque que le brindan la máxima confiabilidad.
  • Existen materiales disponibles para aplicaciones que manipulan líquidos y gases corrosivos. Estas construcciones cumplen con los requisitos metalúrgicos de NACE MR0175-2002.
  • La construcción de los interruptores 2100 y 2100E puede realizarse en versión con montaje del lado izquierdo y en versión con montaje del lado derecho.
  • El interruptor 2100E sellado herméticamente y a prueba de explosión se ofrece en montaje de fábrica y como un interruptor eléctrico acondicionado para el interruptor comprobado 2100.
  • La jaula del desplazador tiene dos tapones NPT de 1" que se pueden extraer y volver a colocar en tuberías de compensación horizontal, en lugar de vertical, o para instalar una válvula de purga o de drenaje.
  • La acción de conmutación de los interruptores 2100 y 2100E es reversible en campo desde un nivel alto a uno bajo o viceversa, sin necesidad de piezas adicionales.

Documentos y dibujos